??
Selezione modello CAD
K0035.006020
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0035 - Staffa di fissaggio laterale
Lista materiale
K0035.006020
BESTKIPP
N. d'ordine
K0035.006020
FORM
Forma
D
TYP
Descrizione
Ganascia POM zigrinata
AUSF
Versione:
Esecuzione destra
A
Lunghezza
38.5 mm
B
Larghezza
25 mm
D
Diametro
12 mm
D1
Filettatura
M 6
D2
Diametro
0.0 mm
D3
Diametro
0.0 mm
E
Altezza
11.0 mm
H
Altezza
25 mm
H1
Altezza
45 mm
K
Lunghezza
4.5 mm
L
Lunghezza
22.0 mm
L1
Lunghezza
20.0 mm
L2
Lunghezza
17 mm
L3
Lunghezza
4 mm
R
Raggio
110 mm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
3800 N
GEW
Peso ca.
0.1827 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245032433
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions